TOSO 伸縮吊棒 A1100 ホワイト

TOSO 伸縮吊棒 A1100 ホワイト
通常単価:
1,579
通常出荷日:
2日目

【特長】
・カーテンレール用の部品です。
【用途】
・天井からレールを吊るす場合に使用。
・カーテンレールを吊るす部品として。
【商品仕様】
・伸縮寸法(mm):595~1100
・適合機種:中型レール、ニューリブ
・幅(mm):34
・長さ(mm):595?1100
・高さ(mm):34
・カーテンレール用の部品
・JANコード:4975559548876
・トラスココード:836-0223
・質量:220g
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

STA1100H

型番
STA1100H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,579円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

TOSO 伸縮吊棒 A1100 ホワイトの型番STA1100Hのページです。
型番STA1100Hに関する仕様情報を記載しております。

STA1100Hで型番確定

TOSO 伸縮吊棒 A1100 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)