TRUSCO フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース Φ38X1.5SX1m

TRUSCO フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース Φ38X1.5SX1m
通常単価:
97,157
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
・樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
・撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
・ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備。
・発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
【商品仕様】
・外径(mm):48
・長さ(m):1
・内径(mm):38
・使用圧力(MPa):0~0.5(20℃)、0~0.25(80℃)
・許容曲げ半径(mm以上):265
・継手規格:1.5S
・使用温度範囲(℃):-20~80
・色:ホース:透明
・使用温度範囲(℃):-20~80
・色:ホース:透明
・食品衛生法適合
・JANコード:4989999516951
・トラスココード:855-5593
・質量:1.83kg
【材質/仕上】
・内層:フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー
・外層:ポリウレタン
・継手:ステンレス(SUS316L)

(i)ご注意

  • 紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TE-SJB-38-F1.5S-1

型番
TE-SJB-38-F1.5S-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

97,157円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TRUSCO フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース Φ38X1.5SX1mの型番TE-SJB-38-F1.5S-1のページです。
型番TE-SJB-38-F1.5S-1に関する仕様情報を記載しております。

TE-SJB-38-F1.5S-1で型番確定

TRUSCO フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース Φ38X1.5SX1mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)