JUBILEE ホースクリップ 最大径 75mm(脱着タイプ)10個入り【10個入り】

JUBILEE ホースクリップ 最大径 75mm(脱着タイプ)10個入り
通常単価:
4,991
通常出荷日:
1日目

【特長】
・狭い場所での脱着作業も簡単にできます。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、農業、空調設備、電気設備用。
【商品仕様】
・最大径(mm):75
・最小径(mm):45
・厚さ(mm):0.8
・締付トルク(N・m):4.5
・バンド幅(mm):11
・6角ボルト:7mm
・JANコード:5016598110613
・トラスココード:835-8695
・質量:400g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CAS075SS

型番
CAS075SS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,991円

10個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

JUBILEE ホースクリップ 最大径 75mm(脱着タイプ)10個入りの型番CAS075SSのページです。
型番CAS075SSに関する仕様情報を記載しております。

CAS075SSで型番確定

JUBILEE ホースクリップ 最大径 75mm(脱着タイプ)10個入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)