JUBILEE ホースクリップ 最大径 605mm(脱着タイプ)2個入り【2個入り】

JUBILEE ホースクリップ 最大径 605mm(脱着タイプ)2個入り
通常単価:
1,117
通常出荷日:
2日目

【特長】
・狭い場所での脱着作業も簡単にできます。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、農業、空調設備、電気設備用。
【商品仕様】
・最大径(mm):605
・最小径(mm):50
・厚さ(mm):0.82
・締付トルク(N・m):4.5
・バンド幅(mm):11
・6角ボルト:7mm
・JANコード:5016598110484
・トラスココード:835-8728
・質量:300g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CAS605MS

型番
CAS605MS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,117円

2個入り

1パック

2日目

Loading...

  1. 1

JUBILEE ホースクリップ 最大径 605mm(脱着タイプ)2個入りの型番CAS605MSのページです。
型番CAS605MSに関する仕様情報を記載しております。

CAS605MSで型番確定

JUBILEE ホースクリップ 最大径 605mm(脱着タイプ)2個入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)