ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 6mmX8mm 20M

ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 6mmX8mm 20M
通常単価:
37,867
通常出荷日:
2日目

【特長】
・積層構造により市販のテフロンチューブと比べ折れにくく、柔軟性に優れます。
・遮光性に優れ、UVインク、UV塗料の移送に最適です。
【用途】
・UVインク、UV塗料、UV硬化型接着剤、薬品などの移送配管。
【商品仕様】
・色:ブラック
・内径(mm):6
・外径(mm):8
・最小曲げ半径(mm):50
・全長(m):20
・使用圧力(MPa):0~0.4
・使用温度範囲(℃):-20~80
・適用流体:アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
・使用温度範囲:-20~80℃
・JANコード:4562111601133
・トラスココード:829-0296
・質量:600g
【材質/仕上】
・内層:4フッ化系樹脂(ETFE)
・中間層:ポリアミドエラストマー
・外層:ウレタン系エラストマー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E-SJ-6X8-BK

型番
E-SJ-6X8-BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,867円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 6mmX8mm 20Mの型番E-SJ-6X8-BKのページです。
型番E-SJ-6X8-BKに関する仕様情報を記載しております。

E-SJ-6X8-BKで型番確定

ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 6mmX8mm 20Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)