フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114905

フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114905
通常単価:
313
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):10
・呼び径(B):3/8
・D(mm):17.3
・L(mm):50
・適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
・最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
・JANコード:4549123033534
・トラスココード:836-5198
・質量:38g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316TP)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

VLN-316-03050

型番
VLN-316-03050
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

313円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114905の型番VLN-316-03050のページです。
型番VLN-316-03050に関する仕様情報を記載しております。

VLN-316-03050で型番確定

フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114905のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)