TRUSCO PTFEブッシングRC1/2XR3/4

TRUSCO PTFEブッシングRC1/2XR3/4
通常単価:
3,780
通常出荷日:
1日目

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
・内側にメスネジ、外側にオスネジが切ってあります。
【用途】
・テーパーねじ構造の接続継手
【商品仕様】
・ねじサイズ(メスねじ×オスねじ):Rc1/2×R3/4
・JANコード:4989999439472
・トラスココード:855-4917
・質量:18.2g
【材質/仕上】
・フッ素樹脂(PTFE)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TPBG-6

型番
TPBG-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,780円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO PTFEブッシングRC1/2XR3/4の型番TPBG-6のページです。
型番TPBG-6に関する仕様情報を記載しております。

TPBG-6で型番確定

TRUSCO PTFEブッシングRC1/2XR3/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)