TRUSCO PTFEパイプティーRC3/8

TRUSCO PTFEパイプティーRC3/8
通常単価:
4,069
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
・メステーパーネジになっております。
【用途】
・テーパーねじ構造の接続継手
【商品仕様】
・ねじ寸法:Rc3/8
・ねじサイズ:Rc3/8
・JANコード:4989999439687
・トラスココード:855-4938
・質量:59.8g
【材質/仕上】
・フッ素樹脂(PTFE)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TPPI-2

型番
TPPI-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,069円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO PTFEパイプティーRC3/8の型番TPPI-2のページです。
型番TPPI-2に関する仕様情報を記載しております。

TPPI-2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)