TRUSCO PTFEニップルR3/8R3/8

TRUSCO PTFEニップルR3/8R3/8
通常単価:
1,789
通常出荷日:
1日目

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
・左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
・各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用いただけます。
【用途】
・テーパーねじ構造の接続継手
【商品仕様】
・ねじ寸法:R3/8×R3/8
・ねじサイズ:R3/8×R3/8
・JANコード:4989999439588
・トラスココード:855-4928
・質量:16g
【材質/仕上】
・フッ素樹脂(PTFE)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TPNP-5

型番
TPNP-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,789円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO PTFEニップルR3/8R3/8の型番TPNP-5のページです。
型番TPNP-5に関する仕様情報を記載しております。

TPNP-5で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)