カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重166.7

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重166.7
通常単価:
20,556
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
・振動吸収率が高く走行も静音です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):166.7
・許容荷重(kgf):170
・車輪径D(mm):230
・車輪幅(mm):62
・ボス幅B(mm):62
・取付高H(mm):295
・軸径(mm):20
・取付座A×B(mm):140×140
・取付ピッチX×Y(mm):112×112
・取付穴径P(mm):14
・プレート式
・自在式
・JANコード:4560116835324
・トラスココード:828-7543
・質量:6.1kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
・車輪:アルミホイール、合成ゴム

(i)ご注意

  • 許容荷重は4kg/h走行時の値です。最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ZP-O 9X2.50HS-GY

型番
ZP-O 9X2.50HS-GY
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,556円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重166.7の型番ZP-O 9X2.50HS-GYのページです。
型番ZP-O 9X2.50HS-GYに関する仕様情報を記載しております。

ZP-O 9X2.50HS-GYで型番確定

カナツー ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付 荷重166.7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)