クレバァ ポリエステルメッシュ150μ

クレバァ ポリエステルメッシュ150μ
通常単価:
6,275
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
・伸び縮みが少ないです。
【用途】
・液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
【商品仕様】
・幅(mm):1150
・長さ(mm):1000
・メッシュ:109
・線径(μ):80
・目開き(μ):150
・開口率:43%
・厚さ(μ):138
・屋内使用
・使用温度:-70~150℃(参考値)
・トラスココード:856-1887
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエステル(PET)

(i)ご注意

  • メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PET150

型番
PET150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,275円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

クレバァ ポリエステルメッシュ150μの型番PET150のページです。
型番PET150に関する仕様情報を記載しております。

PET150で型番確定

クレバァ ポリエステルメッシュ150μのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)