三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57.2×1.5T 幅700 カーブ90°

三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57.2×1.5T 幅700 カーブ90°
通常単価:
56,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
・ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
【用途】
・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
【商品仕様】
・ローラー径(mm):57.2
・肉厚(mm):1.5
・ローラー幅(W)(mm):700
・ピッチ(mm):150
・ローラー耐荷重(kg/本):50
・タイプ:カーブ
・トラスココード:858-3923
・質量:20.8kg
【材質/仕上】
・フレーム:構造用アルミニウム合金
・ローラー:構造用アルミニウム合金

(i)ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MA57-701590

型番
MA57-701590
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56,899円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57.2×1.5T 幅700 カーブ90°の型番MA57-701590のページです。
型番MA57-701590に関する仕様情報を記載しております。

MA57-701590で型番確定

三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57.2×1.5T 幅700 カーブ90°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)