タイヨー ローラコンベヤ用スタンド W400 NO3

タイヨー ローラコンベヤ用スタンド W400 NO3
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・調整しやすいアジャストボルトタイプです。
・ブラケットの角度調整が可能で傾斜搬送時に便利です。
・最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。
【用途】
・軽・中荷重用コンベヤ用スタンド
【商品仕様】
・スタンド高さ(mm)±50:360
・最低高(mm):310
・最高(mm)410
・ローラー幅400mm用
・タイヨー ローラコンベヤ用スタンド W400 NO3
・アジャストボルト:M16
・トラスココード:858-5672
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC-B-400-3

型番
TC-B-400-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

タイヨー ローラコンベヤ用スタンド W400 NO3の型番TC-B-400-3のページです。
型番TC-B-400-3に関する仕様情報を記載しております。

TC-B-400-3で型番確定

タイヨー ローラコンベヤ用スタンド W400 NO3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)