タイヨー S5721型スチールローラコンベヤ W200XP75X3000L

タイヨー S5721型スチールローラコンベヤ W200XP75X3000L
通常単価:
37,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ヘコミに強いローラーコンベヤです。
・φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):57.2
・ローラー耐荷重(kg/本):160
・ローラー幅(W)(mm):200
・機長(mm):3000
・肉厚(mm):2.1
・材質/仕上:フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・質量:54.21kg
・トラスココード:858-5321

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S5721-200-75-3000

型番
S5721-200-75-3000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,899円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

タイヨー S5721型スチールローラコンベヤ W200XP75X3000Lの型番S5721-200-75-3000のページです。
型番S5721-200-75-3000に関する仕様情報を記載しております。

S5721-200-75-3000で型番確定

タイヨー S5721型スチールローラコンベヤ W200XP75X3000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)