タイヨー E5723型スチールローラーコンベヤW300XP150X90°カーブ

タイヨー E5723型スチールローラーコンベヤW300XP150X90°カーブ
通常単価:
28,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
・重荷重用のφ57コンベヤです。
【用途】
・パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・ローラー径(mm):57.2
・ローラー耐荷重(kg/本):300
・ローラー幅(W)(mm):300
・肉厚(mm):2.3
・軸径:φ17mm
・トラスココード:858-5460
・質量:33.06kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

(i)ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。常温でご使用ください。水や湿気のある場所での使用は避けてください。薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。許容荷重以上の物は載せないでください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E5723-300-150-90R

型番
E5723-300-150-90R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,899円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

タイヨー E5723型スチールローラーコンベヤW300XP150X90°カーブの型番E5723-300-150-90Rのページです。
型番E5723-300-150-90Rに関する仕様情報を記載しております。

E5723-300-150-90Rで型番確定

タイヨー E5723型スチールローラーコンベヤW300XP150X90°カーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)