(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

セントラル スチールローラコンベヤMMR2808 100W×30PX1500L

セントラル スチールローラコンベヤMMR2808 100W×30PX1500L
通常単価(税別):
32,052
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):30
・ローラー径(mm):28.6
・ローラー耐荷重(kg/本):20
・ローラー幅(W)(mm):100
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):1.2
・搬送荷重100kg/m程度
・トラスココード:858-4387
・質量:14kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MMR2808-100315

型番

MMR2808-100315

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32,052円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

セントラル スチールローラコンベヤMMR2808 100W×30PX1500Lの型番MMR2808-100315のページです。
型番MMR2808-100315に関する仕様情報を記載しております。

MMR2808-100315で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

セントラル スチールローラコンベヤMMR2808 100W×30PX1500Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)