(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X45 4本入【4個入り】

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X45 4本入
通常単価(税別):
1,368
通常出荷日:
2日目

【特長】
・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
・六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
【用途】
・厚ステンレス板の板金工事・金属外壁取付に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M5.5×45
・最大適用板厚(mm):12.0
・つば径(mm):10.5
・対辺(mm):8
・JANコード:4571181179756
・トラスココード:856-1604
・質量:27.6g
【材質/仕上】
・特殊ステンレス(GRX)
・表面処理:パシベイト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GX001-45-PC1

型番

GX001-45-PC1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,368円

4個入り

1パック

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X35 5本入 画像

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X35 5本入

ミヤガワ

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX 画像

MIYAGAWA 高耐食ドリルねじナベ MRX

ミヤガワ

頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X45 4本入の型番GX001-45-PC1のページです。
型番GX001-45-PC1に関する仕様情報を記載しております。

GX001-45-PC1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X45 4本入

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X45 4本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X35 5本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X35 5本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X65 3本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X65 3本入

        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X45 10本入

        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X45 10本入

          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX 5X45 7本入

            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX 5X45 7本入

              MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X35 12本入

              MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X35 12本入

                MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX 5X35 8本入

                MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX 5X35 8本入

                  MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5GRX5.5X35(4本入

                  MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5GRX5.5X35(4本入

                    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX 6X45 4本入

                    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX 6X45 4本入

                      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X19 16本入

                      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X19 16本入

                        MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

                        MIYAGAWA ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX5.5X45 4本入

                          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリングGRX 5X19 10本入

                          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角シーリングGRX 5X19 10本入

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,696円 1,368円 1,368円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   1日目  

                            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角No.5GRX 5.5X45 4本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)