(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入【23個入り】

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入
通常単価(税別):
1,696
通常出荷日:
2日目

【特長】
・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
【用途】
・座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M4×25
・最大適用板厚(mm):3.0
・適合ドライバー:プラスNo.2
・頭部径(mm):8
・頭部高さ(mm):2.7
・JANコード:4571181179572
・トラスココード:856-1574
・質量:40.8g
【材質/仕上】
・特殊ステンレス(GRX)
・表面処理:パシベイト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GFX4225-PC1

型番

GFX4225-PC1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,696円

23個入り

1パック

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TORX穴付き皿ボルト 画像

TORX穴付き皿ボルト

日産ネジ

六角穴に比べはめあいが浅くてもよく締まり、十字穴に比べどんな姿勢でもよく締まります

ステンレス 十字穴付(+) 皿タッピンねじ(2種ガイド付き BRP形 G=5) 画像

ステンレス 十字穴付(+) 皿タッピンねじ(2種ガイド付き BRP形 G=5)

SUNCO

ステンレス製JIS2種で、先端にねじ無ガイド付BRP形・皿頭形状のタッピングねじ

AXマルチドリルビス(厚鉄板用) 皿(ステンレスコーティング) 画像

AXマルチドリルビス(厚鉄板用) 皿(ステンレスコーティング)

アックスブレーン

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!鉄板厚:2.3~9.0mm対応(ステンレス材使用不可)

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入の型番GFX4225-PC1のページです。
型番GFX4225-PC1に関する仕様情報を記載しております。

GFX4225-PC1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X19 27本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X19 27本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

        MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X25 27本入

        MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X25 27本入

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X19 33本入

          MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X19 33本入

            MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X16 36本入

            MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X16 36本入

              MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X13 41本入

              MIYAGAWA 高耐食ドリルねじ皿 MRX 4X13 41本入

                MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X35 12本入

                MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X35 12本入

                  MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X16 25本入

                  MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X16 25本入

                    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入

                    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入

                      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X13 27本入

                      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X13 27本入

                        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入

                        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入

                          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X25 14本入

                          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X25 14本入

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,696円 1,368円 1,368円 1,093円 1,093円 1,524円 1,093円 1,368円 1,368円 1,734円 1,696円 1,368円 1,368円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  

                            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)