(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入【18個入り】

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入
通常単価(税別):
1,368
通常出荷日:
1日目

【特長】
・硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
【用途】
・ステンレス部材の締結に。
【商品仕様】
・呼び寸法(mm)d×L:M5×16
・最大適用板厚(mm):4.0
・適合ドライバー:プラスNo.2
・頭部径(mm):9.3
・頭部高さ(mm):3.5
・JANコード:4571181179503
・トラスココード:856-1596
・質量:40.5g
【材質/仕上】
・特殊ステンレス(GRX)
・表面処理:パシベイト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GPX4816-PC1

型番

GPX4816-PC1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,368円

18個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X16 25本入 画像

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X16 25本入

ミヤガワ

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです

ASL503MRX ナベ 画像

ASL503MRX ナベ

ミヤガワ

【ねじの呼び(M)】 3.5 4 5

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X25 14本入 画像

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X25 14本入

ミヤガワ

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入の型番GPX4816-PC1のページです。
型番GPX4816-PC1に関する仕様情報を記載しております。

GPX4816-PC1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入

MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X25 14本入

    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X25 14本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X35 12本入

      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X35 12本入

        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X19 17本入

        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X19 17本入

          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X35 16本入

          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X35 16本入

            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X16 25本入

            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X16 25本入

              MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X19 27本入

              MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X19 27本入

                MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入

                MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 4X19 24本入

                  MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X16 30本入

                  MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X16 30本入

                    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

                    MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X13 34本入

                      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X35 12本入

                      MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X35 12本入

                        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入

                        MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ皿 GRX 4X25 23本入

                          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

                          MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじ六角 GRX 5X25 14本入

                            メーカー ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ ミヤガワ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,368円 1,734円 1,738円 1,368円 1,368円 1,696円 1,368円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目  

                            MIYAGAWA ステン板対応ドリルねじナベ GRX 5X16 18本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)