真空機器バキュームパッド ベローズタイプ KPJシリーズ

真空機器バキュームパッド ベローズタイプ KPJシリーズ
通常単価:
1,183円~
通常出荷日:
お見積り

パッド径φ10、φ15、φ20用。吸着痕対策!吸着面が斜めのワークやワークに段差がある場合に最適!吸着痕対策フッ素、ハロゲン処理NBR、導電性シリコン。
【特長】
・NBRにハロゲン処理をすることにより、ゴムの摩擦抵抗が約88%減少し、ゴム特有の吸着痕が付きづらくなります。
・バキュームパッドゴム材質が導電性ゴムのため、静電気を流したり、帯電を防止します。
・吸着痕の原因である油分を組成段階からできる限り排除したゴムのため、ゴム特有の吸着痕が付きづらくなります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番
KPJ-10-ES
KPJ-10-HN
KPJ-10-LF
KPJ-15-ES
KPJ-15-HN
KPJ-15-LF
KPJ-20-ES
KPJ-20-HN
KPJ-20-LF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ゴム系材質 環境 使用温度範囲
(℃)
外径 d
(φ)
高さ L1
(mm)

1,682円

1個

お見積り

シリコンゴム静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候[黒] 黒(黄マーク付)-30~2001013

1,183円

1個

お見積り

ニトリルゴム耐油[黒] 黒0~1001013

3,373円

1個

お見積り

フッ素ゴム耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候[青] 青灰0~2001013

1,734円

1個

お見積り

シリコンゴム静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候[黒] 黒(黄マーク付)-30~2001518

1,318円

1個

お見積り

ニトリルゴム耐油[黒] 黒0~1001518

3,626円

1個

お見積り

フッ素ゴム耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候[青] 青灰0~2001518

1,825円

1個

お見積り

シリコンゴム静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱 / 耐候[黒] 黒(黄マーク付)-30~2002019

1,404円

1個

お見積り

ニトリルゴム耐油[黒] 黒0~1002019

3,819円

1個

お見積り

フッ素ゴム耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候[青] 青灰0~2002019

Loading...

  1. 1

基本情報

パット種類 標準 / パット単体 パット形状 ベローズ 取付方法 差込式
材質 ゴム系

真空機器バキュームパッド ベローズタイプ KPJシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)