短冊下り

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K58581
K58582
K58583
K58584
K58585
K58586
K58587
K58588
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上 仕様 材質詳細

7,006円

1個

7日目

銀古美メッキつまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

6,854円

1個

7日目

銀古美メッキつまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

7,006円

1個

7日目

銅古美メッキつまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

6,854円

1個

7日目

銅古美メッキつまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

8,174円

1個

7日目

たきだし宣徳つまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

8,022円

1個

7日目

たきだし宣徳つまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

6,711円

1個

7日目

ホワイトブロンズメッキつまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

6,566円

1個

7日目

ホワイトブロンズメッキつまみ本体:亜鉛合金・つまみケース:ABS樹脂・キャップ:ABS樹脂

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 引手 材質 真鍮

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)