プッシュ座 K-110型/130型

プッシュ座 K-110型/130型
通常単価:
207円~
通常出荷日:
4日目

プッシュ座 K-110型/130型

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K45131
K45132
K45133
K45134
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L
(mm)
幅 W
(mm)
品番 仕上

207円

1個

4日目

3522K-110CRクロームメッキ

207円

1個

4日目

3522K-110B黒塗装

225円

1個

4日目

4024K-130CRクロームメッキ

225円

1個

4日目

4024K-130B黒塗装

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連部品 本体材質 スチール 仕様 使用ガラス厚:5mm

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)