MC-U60型 埋込式マグネラッチ(丸型)

MC-U60型 埋込式マグネラッチ(丸型)
通常単価:
913
通常出荷日:
4日目

付属ネジ :サラ木ネジ 2.9×13 サラ木ネジ 3.8×16

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

K45004

 
型番
K45004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

913円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形(プッシュ機能付) マグネット形種類 丸形 長さ L(mm) 34.3
幅 W(mm) 75 取付方法 埋込 吸着板 あり
本体材質 樹脂 吸着板表面材質 スチール 吸着板表面処理 ニッケルメッキ
品番 MC-U60

MC-U60型 埋込式マグネラッチ(丸型)の型番K45004のページです。
型番K45004に関する仕様情報を記載しております。

K45004で型番確定

MC-U60型 埋込式マグネラッチ(丸型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)