受座 YN型

受座 YN型
通常単価:
70
通常出荷日:
4日目

受座 YN型

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

K42501

 
型番
K42501
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

70円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連部品 長さ L(mm) 35 幅 W(mm) 15
品番 YN-001U

受座 YN型の型番K42501のページです。
型番K42501に関する仕様情報を記載しております。

K42501で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)