MC-IS4F型 埋込式ヨーク可動タイプマグネット

MC-IS4F型 埋込式ヨーク可動タイプマグネット
通常単価:
395
通常出荷日:
4日目

受座 W-4付

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K46159
K46160
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品番

395円

1個

4日目

MC-IS4F-WTPホワイト

395円

1個

4日目

C-IS4F-BLPブラック

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 丸形 幅 W(mm) 14
取付方法 埋込 吸着板 なし 本体材質 樹脂
マグネット材質 フェライト

MC-IS4F型 埋込式ヨーク可動タイプマグネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)