MC-IS型 埋込式マグネットキャッチ

MC-IS型 埋込式マグネットキャッチ
通常単価:
363円~
通常出荷日:
4日目

受座 W-4付

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K46151
K46152
K46153
K46154
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅 W
(mm)
品番

377円

1個

4日目

14MC-IS4WPホワイト

377円

1個

4日目

14MC-IS4BPブラック

363円

1個

4日目

10MC-IS2WPホワイト

363円

1個

4日目

10MC-IS2BPブラック

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 丸形 取付方法 埋込
吸着板 なし 本体材質 樹脂

MC-IS型 埋込式マグネットキャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)