マグネットキャッチ #50型/M80型

マグネットキャッチ #50型/M80型
通常単価:
238円~
通常出荷日:
4日目

付属ネジ 本体 : 丸木ネジ 3.1×13 受座 : 皿木ネジ 2.9×13。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K42001
K42002
K42003
K42004
K42009
K42010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L
(mm)
呼称 仕上

238円

1個

4日目

45#50

248円

1個

4日目

45#50GB

303円

1個

4日目

72M80S

303円

1個

4日目

72M80W

303円

1個

4日目

72M80SGB

303円

1個

4日目

72M80WGB

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 角形 吸着板 あり
本体材質 アルミニウム

マグネットキャッチ #50型/M80型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)