MC-110NF型 家具用 小型高吸着力タイプ

MC-110NF型 家具用 小型高吸着力タイプ
通常単価:
877
通常出荷日:
4日目

付属ネジ 本体 : なべ頭木ネジ 3.1×13 受座 : 皿木ネジ 2.9×13

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K46031
K46032
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品番 仕上

877円

1個

4日目

MC-110NF-WTホワイト

877円

1個

4日目

MC-110NF-GRグレー

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 角形 長さ L(mm) 45
幅 W(mm) 10 吸着板 あり 本体材質 樹脂

MC-110NF型 家具用 小型高吸着力タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)