赤ワシ マグネットキャッチ

赤ワシ マグネットキャッチ
通常単価:
97円~
通常出荷日:
4日目~

付属ネジ 本体 : 丸木ネジ 3.1×16 受座 : 皿木ネジ 2.4×13

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K42102
K42104
K42105
K42106
K42107
K42108
K42109
K42110
K42111
K42112
K42131
K42132
K42133
K42134
K42135
K42136
K42137
K42138
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L
(mm)
呼称 仕上

395円

1個

4日目

109特大 W

395円

1個

4日目

109特大 W

193円

1個

4日目

60H 大 S

193円

1個

4日目

60H 大 W

193円

1個

4日目

60H 大 S

193円

1個

4日目

60H 大 W

138円

1個

4日目

53H 中 S

138円

1個

4日目

53H 中 S

110円

1個

4日目

40H 小 S

110円

1個

4日目

40H 小 S

157円

1個

4日目

60大 W

157円

20個

4日目

60大 W

157円

1個

4日目

60大 S

157円

1個

4日目

60大 S

128円

32個

4日目

50

128円

1個

4日目

50

97円

48個

お見積り

44

97円

48個

4日目

44

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 角形 吸着板 あり
本体材質 樹脂

赤ワシ マグネットキャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)