MC-YS型 小型強力マグネットキャッチ

MC-YS型 小型強力マグネットキャッチ
通常単価:
238円~
通常出荷日:
4日目

MC-YS型 小型強力マグネットキャッチ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K42503
K42504
K42505
K42506
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸着板 吸着板表面材質 吸着板表面処理 マグネット材質 マグネット表面処理 品番 仕様

602円

1個

4日目

なし--ネオジウムニッケルメッキMC-YS001本体のみ

652円

1個

4日目

ありスチール有色クロメートネオジウムニッケルメッキMC-YS001P受座・ねじ付

238円

1個

4日目

なし--フェライト-MC-YS002本体のみ

293円

1個

4日目

ありスチール有色クロメートフェライト-MC-YS002P受座・ねじ付

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 角形 長さ L(mm) 34
幅 W(mm) 13.5 本体材質 樹脂 仕上 ホワイト

MC-YS型 小型強力マグネットキャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)