MC-H型 ホールイン型マグネットキャッチ

MC-H型 ホールイン型マグネットキャッチ
通常単価:
568円~
通常出荷日:
4日目

付属ネジ: ( +)皿木ネジ2.9×13

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K46013
K46014
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ L
(mm)
幅 W
(mm)
品番 仕様

568円

1個

4日目

5013MC-HM

620円

1個

4日目

6015.5MC-HL

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 マグネット形 マグネット形種類 角形 取付方法 埋込
吸着板 あり 本体材質 樹脂 仕上 ブラウン

MC-H型 ホールイン型マグネットキャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)