C882型 ロールキャッチ

C882型 ロールキャッチ
通常単価:
120
通常出荷日:
4日目

C882型 ロールキャッチ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K45086
K45087
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品番 仕上

120円

1個

4日目

C882Wホワイト

120円

1個

4日目

C882BRブラウン

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ローラ形 長さ L(mm) 35 本体材質 樹脂

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)