シークレットイン つば付き

シークレットイン つば付き
通常単価:
1,837円~
通常出荷日:
4日目

【材質】亜鉛合金
【仕上】本金メッキ、クロームメッキ、WBメッキ、GBメッキ、アンバー色塗装
・押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。
・普段、使用しない時はフラットな状態に収納できます。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K19261
K19262
K19263
K19264
K19266
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上

1,837円

1個

4日目

クロームメッキ

1,837円

1個

4日目

GBメッキ

2,125円

1個

4日目

本金メッキ

1,837円

1個

4日目

WBメッキ

1,837円

1個

4日目

アンバー色塗装

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 金属

シークレットイン つば付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)