花菱木瓜カン

花菱木瓜カン
通常単価:
807円~
通常出荷日:
4日目

【材質】亜鉛合金
【仕上】GBメッキ、古美色塗装

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K10742
K10743
K10744
K10746
K10747
K10748
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上 サイズ (L)
(mm)

1,128円

1個

4日目

GBメッキ94

982円

1個

4日目

GBメッキ81

807円

1個

4日目

GBメッキ64

1,128円

1個

4日目

古美色塗装94

982円

1個

4日目

古美色塗装81

807円

1個

4日目

古美色塗装64

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 金属

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)