NE型GOMシリーズ

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K15041
K15042
K15043
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ (P)
(mm)

688円

1個

4日目

70

788円

1個

4日目

50

890円

1個

4日目

30

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 ゴム 仕上

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)