座付新呼出取手

座付新呼出取手
通常単価:
7,438円~
通常出荷日:
7日目

【材質】真鍮
【仕上】銀古美メッキ、銅古美メッキ、仙徳メッキ、金消メッキ、ホワイトブロンズメッキ、たきだし宣徳、磨き
※厚みが薄いので、見込みの薄い襖(仏間)の開き扉にも最適です。

PDF

型番

14 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K40493
K40494
K58691
K58692
K58693
K58694
K58695
K58696
K58697
K58698
K58699
K58700
K58701
K58702
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上 サイズ (A)
(mm)

7,591円

1個

7日目

磨き64

7,438円

1個

7日目

磨き49

8,174円

1個

7日目

銀古美メッキ64

8,022円

1個

7日目

銀古美メッキ49

8,174円

1個

7日目

銅古美メッキ64

8,022円

1個

7日目

銅古美メッキ49

8,174円

1個

7日目

仙徳メッキ64

8,022円

1個

7日目

仙徳メッキ49

8,174円

1個

7日目

金消メッキ64

8,022円

1個

7日目

金消メッキ49

7,878円

1個

7日目

ホワイトブロンズメッキ64

7,734円

1個

7日目

ホワイトブロンズメッキ49

9,308円

1個

7日目

たきだし宣徳64

9,223円

1個

7日目

たきだし宣徳49

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 金属

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)