利休取手房付

利休取手房付
通常単価:
7,878
通常出荷日:
7日目

【材質】真鍮
【仕上】銀古美メッキ、銅古美メッキ、仙徳メッキ

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
K58524
K58525
K58526
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上

7,878円

1個

7日目

銀古美メッキ

7,878円

1個

7日目

銅古美メッキ

7,878円

1個

7日目

仙徳メッキ

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 金属

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)