ポスト 前入前出/屋内タイプ KS-MB3002PU(上開き)

ポスト 前入前出/屋内タイプ KS-MB3002PU(上開き)
通常単価:
14,458円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
◎盗難配慮機構
・独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
◎扉の急落を防ぐトルクヒンジ付

PDF

型番

22 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KS-MB3002PU-2C-BK
KS-MB3002PU-2C-S
KS-MB3002PU-2C-W
KS-MB3002PU-2L-BK
KS-MB3002PU-2L-S
KS-MB3002PU-2L-W
KS-MB3002PU-2LK-BK
KS-MB3002PU-2LK-S
KS-MB3002PU-2LK-W
KS-MB3002PU-2R-BK
KS-MB3002PU-2R-S
KS-MB3002PU-3C-BK
KS-MB3002PU-3C-S
KS-MB3002PU-3C-W
KS-MB3002PU-3L-BK
KS-MB3002PU-3L-S
KS-MB3002PU-3L-W
KS-MB3002PU-3LK-BK
KS-MB3002PU-3LK-S
KS-MB3002PU-3LK-W
KS-MB3002PU-3R-BK
KS-MB3002PU-3R-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
錠前 戸(世帯)数

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3シリンダー錠ブラック2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3シリンダー錠ステンレスヘアーライン2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3シリンダー錠ホワイト2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3静音大型ダイヤル錠ブラック2

14,458円

1個

5日目

H200×W360×D317.3静音大型ダイヤル錠ステンレスヘアーライン2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3静音大型ダイヤル錠ホワイト2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3可変ダイヤル錠ブラック2

14,458円

1個

5日目

H200×W360×D317.3可変ダイヤル錠ステンレスヘアーライン2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3可変ダイヤル錠ホワイト2

14,458円

1個

お見積り

H200×W360×D317.3ラッチ錠ブラック2

14,458円

1個

5日目

H200×W360×D317.3ラッチ錠ステンレスヘアーライン2

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3シリンダー錠ブラック3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3シリンダー錠ステンレスヘアーライン3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3シリンダー錠ホワイト3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3静音大型ダイヤル錠ブラック3

21,687円

1個

5日目

H300×W360×D317.3静音大型ダイヤル錠ステンレスヘアーライン3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3静音大型ダイヤル錠ホワイト3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3可変ダイヤル錠ブラック3

21,687円

1個

5日目

H300×W360×D317.3可変ダイヤル錠ステンレスヘアーライン3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3可変ダイヤル錠ホワイト3

21,687円

1個

お見積り

H300×W360×D317.3ラッチ錠ブラック3

21,687円

1個

5日目

H300×W360×D317.3ラッチ錠ステンレスヘアーライン3

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 玄関・門扉 玄関・門扉種類 ポスト・新聞受け 本体材質 樹脂難燃グレード
扉仕様 上開き

ポスト 前入前出/屋内タイプ KS-MB3002PU(上開き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)