ポスト 前入後出/口金・防滴タイプ

ポスト 前入後出/口金・防滴タイプ
通常単価:
35,783
通常出荷日:
4日目

【特長】
◎再配達を軽減
・通販利用などによるメール便の増加に伴い、再配達の軽減を目指した投函サイズです。
◎大容量
・容量が大きい2ブロックタイプに、首の長さを2サイズご用意。
・同梱スペーサーでブロック寸法に合わせた調整が可能です。
◎盗難配慮機構
・大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
◎取り出しやすさに配慮
・扉は中が確認できるのぞき窓付です。
・2段階の扉保持機能付で、片手で中身が取り出せます。
◎使いやすい操作感
・お年寄りから小さなお子様でも安心。
・開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KS-MAB2-05LK-DGB
KS-MAB2-05LK-LD
KS-MAB2-05LK-WL
KS-MAB2-05LKBDB
KS-MAB2-15LK-BDB
KS-MAB2-15LK-DGB
KS-MAB2-15LK-LD
KS-MAB2-15LK-WL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D452ダークグレー×ブラック

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D452ライトグレー×ダークグレー

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D452ホワイト×ライトグレー

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D452ブラウン×ダークブラウン

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D482ブラウン×ダークブラウン

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D482ダークグレー×ブラック

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D482ライトグレー×ダークグレー

35,783円

1個

4日目

H390×W390×D482ホワイト×ライトグレー

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 玄関・門扉 玄関・門扉種類 ポスト・新聞受け 本体材質 高耐食性溶融めっき鋼板
本体仕上 粉体塗装 錠前 専用大型ダイヤル錠

ポスト 前入後出/口金・防滴タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)