(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニクロワイド隅金 BKシリーズ

ユニクロワイド隅金 BKシリーズ
通常単価:
198円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・家具の補強・連結に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

ユニクロワイド隅金:関連画像

型番
BK-830
BK-831
BK-832
BK-833
BK-834
BK-835
BK-836
BK-837
BK-838
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

198円

1個

2日目

45X45X32X4.54903757108301

237円

1個

2日目

60X60X32X4.54903757108318

267円

1個

2日目

75X75X32X4.54903757108325

317円

1個

2日目

90X90X32X4.54903757108332

377円

1個

2日目

120X120X32X4.54903757108349

417円

1個

2日目

150X150X32X4.54903757108356

527円

1個

2日目

200X200X32X4.54903757108363

647円

1個

2日目

250X250X32X4.54903757108370

767円

1個

2日目

300X300X32X4.54903757108387

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 金折り・L型金物 材質
穴径(mm) 5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ユニクロワイド隅金 BKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)