(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニクロアングル棚受

ユニクロアングル棚受
通常単価:
110円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・家具の補強・連結に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

ユニクロアングル棚受:関連画像

型番
BY-020
BY-021
BY-022
BY-023
BY-024
BY-025
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

194円

1個

2日目

90X180X54903757240292

152円

1個

2日目

75X150X54903757240308

152円

1個

2日目

75X120X54903757240315

127円

1個

2日目

75X90X54903757240322

127円

1個

2日目

60X120X54903757240339

110円

1個

2日目

60X100X54903757240346

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 金折り・L型金物 材質
穴径(mm) 5.3

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)