(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロンズ隅金 一文字【2個入り】

ブロンズ隅金 一文字
通常単価:
127円~
通常出荷日:
2日目

木工用の補強金具。
【特長】
・木材などの継ぎ目の補強に利用。
【用途】
・小箱などの連結・補強に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ブロンズ隅金 一文字の仕様

AC-086

AC-086

AC-087

AC-087

隅金の種類

隅金の種類:一文字
木材等の継ぎ目の補強に利用する

型番
AC-086
AC-087
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
穴径
(mm)
JANコード

127円

2個入り

1パック

2日目

72.3X16X1.12.84903757244870

144円

2個入り

1パック

2日目

85.3X17X1.13.24903757244887

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 短ざく・平金物・プレート 材質

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)