(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン平横隅金 BY-001・BY-002・BY-003

ステン平横隅金 BY-001・BY-002・BY-003
通常単価:
42円~
通常出荷日:
2日目

ステンレス製の平横隅金。
【特長】
・木材同士を継ぐ時のコーナーに補強として使用する金具。
【用途】
・家具などの補強、連結に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

ステン平横隅金の仕様

BY-001

BY-001

BY-002

BY-002

BY-003

BY-003

隅金の種類

隅金の種類

使用上のご注意

※ 製品製造上プレス加工による工程上裏面にカエリが生じる事が有りますので取扱い時には十分注意して下さい。

型番
BY-001
BY-002
BY-003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
穴径
(mm)
JANコード

42円

1個

2日目

37X11X124903757240100

67円

1個

2日目

47X13X13.54903757240117

67円

1個

2日目

58X15X13.54903757240124

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 短ざく・平金物・プレート 材質 ステンレス

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ステン平横隅金 BY-001・BY-002・BY-003のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)