(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン二方面隅金

ステン二方面隅金
通常単価:
76円~
通常出荷日:
2日目

ステンレス製の隅金。
【特長】
・補強するための足が二方にある金具。
【用途】
・木材のコーナー部や、机、いす、棚、箱などの補強金具、装飾金物として。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ステン二方面隅金の仕様

BY-013-42

BY-013-42

BY-013-52

BY-013-52

隅金の種類

隅金の種類

型番
BY-013-42
BY-013-52
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

76円

1個

2日目

42X134903757240223

84円

1個

2日目

52X154903757240230

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 金折り・L型金物 材質 ステンレス
穴径(mm) 2.5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)