(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン中厚プレート

ステン中厚プレート
通常単価:
127円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・補強金具、接合金具として使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
IH-106
IH-107
IH-108
IH-109
IH-110
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード

127円

1個

2日目

37X10X24903757273801

135円

1個

2日目

57X10X24903757273818

152円

1個

2日目

77X10X24903757273825

186円

1個

2日目

97X12X24903757273832

203円

1個

2日目

116X12X24903757273849

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 短ざく・平金物・プレート 材質 SUS304
穴径(mm) 4

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)