スーパーフリーストッパー

スーパーフリーストッパー
通常単価:
377
通常出荷日:
3日目

スーパーフリーストッパー

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S-204-000

 
型番
S-204-000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

377円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ガイド金具・振れ止め金具 材質 ステンレス サイズ(mm) 15×85

スーパーフリーストッパーの型番S-204-000のページです。
型番S-204-000に関する仕様情報を記載しております。

S-204-000で型番確定

スーパーフリーストッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)