どこでも引出しレール【2個入り】

どこでも引出しレール
通常単価:
527
通常出荷日:
2日目

【特長】
・エッジのついたトレーを引き出しに!
・両面テープとネジ(別売)で簡単取付♪
・アイデア次第でいろんなものを引き出しに改造!

【用途】
引き出しレールとしてお使いください。

※注意※
・取付け用のネジは入っていませんので、取付ける天板の厚みに合ったネジをご用意ください。
・天板厚よりも短いネジを使用してください。ネジが突き抜けたり、木割れの原因となります。
・取付けの際は、必ずネジで天板にしっかりと固定してください。両面テープのみで固定すると、落下の恐れがあります。
・使用荷重は表示の使用条件下のものです。
・誤った取付け、誤使用による事故・破損や天災時における損害に関しましては一切責任を負いかねます。
・取付け面の材質、取付け方法により使用荷重以下での使用でも、取付け部材の外れや破損の恐れがあります。
・取付け部材は、お客様の責任の下に選択してください。
・貴重品、ワレモノ、高価な物に対する使用はしないでください。
・仮固定用の両面テープは強力なものを使用しています。一旦接着してから外す場合、接着面を破損します。十分ご注意の上取付けてください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TSP102

型番
TSP102
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

527円

2個入り

1パック

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スライド形 レール長さ L(mm) 274 レール材質 樹脂
耐荷重(kg) 10 JANコード 4903757279872

どこでも引出しレールの型番TSP102のページです。
型番TSP102に関する仕様情報を記載しております。

TSP102で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)