ドアストッパー替えキャップ

ドアストッパー替えキャップ
通常単価:
84
通常出荷日:
2日目

耐磨耗性に優れ、色落ち・変形しにくいエラストマー樹脂製

※注意※
・本商品はドアストッパー専用のパイプキャップです。
・取り付けるパイプ脚のサイズとキャップのサイズが合っているか必ず確認してください。
・脚とパイプキャップにすき間が出来ないように奥までしっかり差し込んで下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WDS-013B

型番
WDS-013B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

84円

1個

2日目

4903757248007

Loading...

  1. 1

基本情報

ドア用部品種類 ドアストッパー・戸当たり 材質 エラストマー樹脂 サイズ パイプ径13mm

ドアストッパー替えキャップの型番WDS-013Bのページです。
型番WDS-013Bに関する仕様情報を記載しております。

WDS-013Bで型番確定

ドアストッパー替えキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)