室内用レバー錠

室内用レバー錠
通常単価:
3,544円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
・故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!

◎バックセット(mm):60
◎フロントサイズ(mm):22.5X57
◎ラッチ径(φ):21-23
◎適応扉厚(mm):30-40
◎扉穴径(mm):40-55

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
SET003B
SET003G
SET013B
SET103B
SET103G
SET113B
SET203B
SET203G
SET213B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 種類 JANコード

3,544円

1個

2日目

樹脂通路用セットブロンズ4903757249363

3,544円

1個

2日目

樹脂通路用セットゴールド4903757249370

4,219円

1個

2日目

-通路用セットブロンズ4903757249387

4,250円

1個

2日目

樹脂トイレ用セットブロンズ4903757249424

4,250円

1個

2日目

樹脂トイレ用セットゴールド4903757249431

4,812円

1個

2日目

-トイレ用セットブロンズ4903757249448

4,089円

1個

2日目

樹脂個室用セットブロンズ4903757249394

4,089円

1個

2日目

樹脂個室用セットゴールド4903757249400

4,656円

1個

2日目

-個室用セットブロンズ4903757249417

Loading...

  1. 1

基本情報

サイズ 22.5×57

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)