発泡シート スーパーシート

発泡シート スーパーシート
通常単価:
372円~
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。

【用途】
・保護緩衝材、クッション材として。

※注意※
・ウレタン発泡製品の為、寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
・非汚染性の材料を使用しておりますが、ワックスや薬品類の使用等、使用環境により設置面への汚染の恐れがありますのでご注意ください。
・特殊な用途(医療機器用、食品機器用等)に製造されたものではありませんので使用しないでください。
・火気厳禁です。火に直接近づけての使用はしないで下さい。
・長期間直接身体に触れる用途には適しませんので使用しないで下さい。
・用途、使用条件、取付方法、環境により、製品寿命や安全性は大きく影響されます。予めご了承ください。
・直射日光や風雨にさらされないよう屋内で保管してください。
・折り曲げたり、局部的に変形させないようにして保管してください。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
KUN-001
KUN-002
KUS-004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚み
(mm)

(mm)
タイプ JANコード

372円

1個

お見積り

530皮無4903757273351

477円

1個

3日目

1030皮付4903757273368

2,051円

1個

3日目

10300皮付4903757273344

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 ウレタン グレード・種類 特殊ウレタン発泡材 長さ(mm) 300

発泡シート スーパーシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)